Publier vos produits
LK800GN08T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN08T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK800GN08T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traduit par Google,
    Ensemble central Elkay de 8 po avec robinet de pont dissimulé avec bec en col de cygne de 8 po Poignées de poignet de 4 po en chrome
    Spécification
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      INCLUDES VANDAL-RESISTANT AERATOR: Comes installed with 1.5 GPM water-saving, vandal-resistant aerator; 2.2 and .5 GPM aerator inserts included.

      SPOUT SWING RESTRICTOR PIN: Special pin locks faucet into stationary position for required applications.

      3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK800GN08T4
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsFood Service
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord