Publier vos produits
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
    Elkay

    LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet de lavabo commercial à capteur, montage sur plage, bec fixe chromé en fonte. Débit : 0,5 GPM. Fabriqué en laiton chromé, avec une vanne à module de commande électronique. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC
    • ADA et CCI

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • CONSTRUCTION EN LAITON MASSIF : Conçu pour une durabilité à long terme
    • MAINS LIBRES : Cette fonction permet une utilisation plus hygiénique
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    Spécification
    • keywords: Sensor, Lav, Bathroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKB736C
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsScrub & Handwash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.72
    • Largeur (pouces)6.28
    • Profondeur (pouces)2.05
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries