Publier vos produits
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
    Elkay

    LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet mural utilitaire avec crochet pour seau, finition chromée brute. Débit : 4,0 GPM. Fabriqué en laiton chromé, avec une valve à disque céramique à quart de tour. Installation : 2 trous de fixation.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • ADA et CCI

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • CONSTRUCTION EN LAITON MASSIF : Conçu pour une durabilité à long terme
    • CARTOUCHE AMOVIBLE : Permet une réparation et un remplacement faciles de la cartouche
    • 2 TROUS DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé à l'aide de deux trous de robinetterie.
    • POINTS D'ARRÊT INTÉGRÉS : Entrées d'eau avec robinets d'arrêt qui coupent l'arrivée d'eau au niveau du robinet pour faciliter l'entretien
    Spécification
    • keywords: Service, utility
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKB940C
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsScrub & Handwash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.9
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries