Publier vos produits
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
    Elkay

    LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet de plage monotrou de 31,75 cm (12-1/2 po) avec bec col de cygne et deux poignées à levier chromées. Débit de 5,7 l/min (1,5 gal/min). Fabriqué en laiton chromé et équipé d'une cartouche à disque céramique à quart de tour. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • cUPC
    • NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • CONSTRUCTION EN LAITON MASSIF : Conçu pour une durabilité à long terme
    • CARTOUCHE AMOVIBLE : Permet une réparation et un remplacement faciles de la cartouche
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    • POIGNÉE GAUCHE À LEVIER UNIQUE : Une seule poignée sur le côté gauche rend l'utilisation rapide et facile.
    Spécification
    • keywords: Classroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKD208813C
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsClassroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Largeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries