Publier vos produits
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR17221_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,
    Évier à encastrer Lustertone® Classic en acier inoxydable 17 po x 22 po x 7-5/8 po. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec un fini satiné brillant, il est doté d'une bonde centrale et de coussinets uniquement au fond. Caractéristiques : FINITION RÉSISTANTE : Résistante aux rayures, elle supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux. INSTALLATION À ENCASTRER : Cet évier s'installe sur le comptoir, un choix idéal si vous ne remplacez pas ce dernier. Son rebord est magnifiquement fini. BAC À UN SEUL ÉTANCHÉITÉ : Le bac offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères. ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 18 : Acier inoxydable de calibre 18 et de type 304 de la plus haute qualité pour une durabilité, une performance et une beauté brillante exceptionnelles. SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal. INSTALLATION AVEC PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l'intérieur du profilé avant l'installation permettent un gain de temps considérable. Évier conçu pour une installation facilitée***GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l'évier un fond plat et offrent plus d'espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer***FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis***DIMENSIONNEMENT DE LA BONDE : L'ouverture de la bonde de l'évier mesure 8,9 cm (3-1/2 po)***DIMENSIONS DU MEUBLE : La largeur minimale du meuble pour cet évier est de 53,3 cm (21 po)***Conformité : Approuvé par le Massachusetts (MA)**ASME A112.19.3*********CSA B45.4**homologué cUPC****homologué IPC**homologué NPCC**homologué NPCC**
    Spécification
    • key words: GOURMET, Lustertone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LR17221_MR2_OS4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.62
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)17
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers