Publier vos produits
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR20221_3_MR2_OS4 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier à encastrer Lustertone® Classic en acier inoxydable, 49,5 cm x 55,9 cm x 19,4 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, une bonde centrale et des patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte l'usage quotidien. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION À ENCASTRABLE : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l’évier un fond plat et offrent plus d’espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 24 pouces.
    Spécification
    • keywords: GOURMET, Lustertone

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LR20221_3_MR2_OS4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers