Publier vos produits
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
    Elkay

    LVRCDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Single ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS

    Traduit par Google,

    Filtre à plomb ultra-capacité - Acier inoxydable. Caractéristiques : éclairage encastré, rinçage automatique du filtre, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau de filtration Green Ticker™, utilisation mains libres, flux laminaire, système de filtration professionnel, véritable bonde, niche en acier inoxydable, changement de filtre rapide par le haut, indicateur visuel de niveau de filtration, appareil connecté au cloud, résistant au vandalisme, couvercle d'écran en verre trempé. Fourni avec un robinet à eau résistant au vandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal du robinet à eau. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 1 poste de distribution. Certifié UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Caractéristiques:

    • La capacité de filtration ultra-rapide de 10 000 gallons contribue à prolonger la durée de fonctionnement et à réduire la fréquence de maintenance, ce qui est idéal pour les environnements à fort trafic.
    • Filtration certifiée : Certifiée par IAPMO R&T selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des kystes, de l’amiante, de la turbidité, des particules de classe 1, du chlore, ainsi que du goût et des odeurs, et conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour l’absence de plomb. Filtre FLP4 également disponible pour la réduction totale des PFAS (PFAS totaux tels que définis par la norme NSF/ANSI 53).
    • Remplacement des filtres par le haut : Changez les filtres en quelques secondes par le haut, ce qui minimise le temps de maintenance et les interruptions du système.
    • Filtration haute capacité : Offre une durée de vie des filtres supérieure aux normes de l’industrie, avec des options allant jusqu’à 20 000 gallons, prolongeant ainsi le temps de fonctionnement et réduisant la fréquence de remplacement des filtres.
    • Conception en acier inoxydable antivandalisme : construction robuste conçue pour les environnements à fort passage, avec une esthétique élégante et moderne.
    • Connectivité intelligente : Suivez à distance l’état du filtre, anticipez la maintenance, rincez l’unité et surveillez les bouteilles économisées pour des informations sur le développement durable.
    • Surveillance de la durée de vie du filtre : L’écran LCD bleu affiche en un coup d’œil la capacité restante du filtre, permettant ainsi aux équipes d’anticiper la maintenance et d’éviter les arrêts imprévus.
    Spécification
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LVRCDWSPRO
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsezH2O Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire