Publier vos produits
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTL8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® antivandalisme avec refroidisseur à deux niveaux en acier inoxydable réfrigéré et filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, flux laminaire, système de vidange Real Drain, résistance au vandalisme, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet antivandalisme. Bouton électronique de remplissage des bouteilles et bouton mécanique d'activation du robinet en façade. Installation murale pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • NSF 401

    Caractéristiques:

    • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements scolaires et les centres de loisirs intérieurs.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'une protection de capot intégrée chromée afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: elkay water fountain pressure adjustment, water fountain pressure adjustment, drinking fountain water pressure adjustment, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Bi-Level Cooler, Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant, Visual Filter Monitor, On Wall bottle filling station, Stainless Steel bottle filling stations, Electronic Bottle

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LVRCTL8WSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.81
    • Largeur (pouces)18.62
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire