Publier vos produits
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® résistante au vandalisme avec refroidisseur à deux niveaux, en acier inoxydable non réfrigéré et filtré. Caractéristiques : filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, flux laminaire, système de vidange, résistance au vandalisme, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet antivandalisme. Bouton électronique de remplissage des bouteilles et bouton mécanique d'activation du robinet en façade. Fixation murale, pour une utilisation intérieure et extérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N° 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques

    • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements d'enseignement et de loisirs
    • Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure


    Spécification
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, VRCTLDDWSK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LVRCTLDDWSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.81
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)36.12
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire