Publier vos produits
LZS8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
    Elkay

    LZS8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles filtrées améliorée et refroidisseur simple conforme aux normes ADA, réfrigéré, blanc arctique, sans PFOA/PFOS. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : changement de filtre rapide, traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange rapide, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Le couvercle rabattable permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
    • Comprend un filtre 71300C de 2 250 gallons testé et certifié selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour réduire le PFOA et le PFOS ; les produits chimiques PFAS courants, ainsi que le plomb, les particules de classe 1, les kystes, le goût et l'odeur du chlore.
    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles).
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine toute stagnation d'eau.
    • Une série intuitive de voyants d'état bleus à LED indique avec précision la capacité du filtre, assurant ainsi à tous les utilisateurs que le système filtre correctement les contaminants.
    • Le système reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet les voyants LED en bleu.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches et sans odeur.
    • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
    Spécification
    • Keywords: PFOS,PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZS8WSAP_MP-PF
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.45
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.37
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire