Station de remplissage de bouteilles Elkay Enhanced ezH2O® LZS8WSLP avec refroidisseur simple conforme aux normes ADA, réfrigérée et filtrée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, GreenTicker™, utilisation mains libres, flux laminaire, système de vidange rapide, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation par bouton-poussoir des robinets avant et latéraux. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- ADA et ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 n° 120
- GreenSpec
- NSF 372 (sans plomb)
- NSF 42
- NSF 53
- NSF 61
- UL 399
- FCC et ISEDNSF 401
Caractéristiques:
- Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Contrôle visuel du filtre avec indicateur d'état LED. La reconnaissance Fillsafe détecte automatiquement le nouveau filtre et le voyant LED repasse au vert.
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du goût et de l'odeur de chlore.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
- Emballage unique pour que la glacière et le remplisseur de bouteilles soient expédiés ensemble.