Publier vos produits
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
    Elkay

    LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles Elkay® Pro Filtration™ et refroidisseur simple conforme aux normes ADA avec filtre - Noir. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre, éclairage intégré, rinçage automatique du filtre, niche en acier inoxydable, système de filtration Pro Filtration, changement de filtre rapide par le haut. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir avant et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Caractéristiques:

    • Filtration certifiée : Certifiée par IAPMO R&T selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des kystes, de l’amiante, de la turbidité, des particules de classe 1, du chlore, ainsi que du goût et des odeurs, et conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour l’absence de plomb. Filtre FLP4 également disponible pour la réduction totale des PFAS (PFAS totaux tels que définis par la norme NSF/ANSI 53).
    • Remplacement des filtres par le haut : Changez les filtres en quelques secondes par le haut, ce qui minimise le temps de maintenance et les interruptions du système.
    • Filtration haute capacité : Offre une durée de vie des filtres supérieure aux normes de l’industrie, avec des options allant jusqu’à 20 000 gallons, prolongeant ainsi la durée de fonctionnement et réduisant la fréquence de remplacement des filtres.
    • Connectivité intelligente : Suivez à distance l’état du filtre, anticipez la maintenance, rincez l’unité et surveillez les bouteilles économisées pour des informations sur le développement durable.
    • Démarrage automatique des filtres : reconnaît les nouveaux filtres, réinitialise automatiquement les voyants d’état et purge le circuit d’eau, réduisant ainsi le temps et la main-d’œuvre d’installation.
    • Surveillance de la durée de vie du filtre : L’écran LCD bleu affiche en un coup d’œil la capacité restante du filtre, permettant ainsi aux équipes d’anticiper la maintenance et d’éviter les arrêts imprévus.


    Spécification
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSDWSBPRO
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsezH2O Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire