Publier vos produits
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler  Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)
    Elkay

    LZSTL8WSAP_MP-PF Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Arctic White & Midnight Black)

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau filtrée améliorée avec refroidisseur à deux niveaux conforme aux normes ADA, blanc arctique, sans PFOA/PFOS ni plomb. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, vidange rapide, contrôle visuel du filtre, changement de filtre rapide, traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre et économies d'énergie. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir avant et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Le couvercle rabattable permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
    • Le filtre inclus de 6 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF 42, 53 et 401 pour le plomb, les microplastiques, les particules de classe 1, le goût et l'odeur du chlore.
    • Le tableau de bord connecté permet aux responsables des installations de surveiller l'état des filtres sur l'ensemble des unités, facilitant ainsi la planification et l'anticipation des remplacements de filtres.
    • Programmez les vidanges de canalisations depuis votre ordinateur, avec un enregistrement automatique des données pour garantir la conformité et la sécurité.
    • Gagnez du temps et de l'énergie en consultant le nombre de bouteilles économisées dans tous les bâtiments ou sur le campus.
    • Visualisez en un coup d'œil le volume d'eau consommé par rapport au volume gaspillé, pour l'ensemble des unités connectées.
    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles).
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine toute stagnation d'eau.
    • Une série intuitive de voyants d'état bleus à LED indique avec précision la capacité du filtre, assurant ainsi à tous les utilisateurs que le système filtre correctement les contaminants.
    Spécification
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSAP_MP-PF
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.52
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire