Fontaine à eau filtrée améliorée avec refroidisseur à deux niveaux conforme aux normes ADA, blanc arctique, sans PFOA/PFOS ni plomb. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, vidange rapide, contrôle visuel du filtre, changement de filtre rapide, traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre et économies d'énergie. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir avant et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- ASME A112.19.3
- Norme NSF61
- Norme NSF 372
- CSA B45.4
- CSA C22.2 n° 120
- Homologué UL
Caractéristiques:
- Le couvercle rabattable permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
- Comprend un filtre 71300C de 2 250 gallons testé et certifié selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour réduire le PFOA et le PFOS ; les produits chimiques PFAS courants, ainsi que le plomb, les particules de classe 1, les kystes, le goût et l'odeur du chlore.
- Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bulleur).
- Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche.
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine toute stagnation d'eau.
- Une série intuitive de voyants d'état bleus à LED indique avec précision la capacité du filtre, assurant ainsi à tous les utilisateurs que le système filtre correctement les contaminants.
- Le système reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet les voyants LED en bleu.
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches et sans odeur.
- La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.