Publier vos produits
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZSTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
    Elkay

    LZSTL8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change

    Traduit par Google,

    LZSTL8WSSK Station de remplissage de bouteilles ezH2O® et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA, en acier inoxydable réfrigéré haute capacité, réduction du plomb, changement de filtre rapide. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon les tests ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, vidange rapide, indicateur visuel de niveau d'eau, changement de filtre rapide, réinitialisation automatique de l'état du filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le système de changement rapide du filtre permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un système de drainage efficace élimine l'eau stagnante. Un indicateur visuel de l'état du filtre à LED permet de contrôler son fonctionnement.
    • Le système FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et le voyant LED repasse au vert.
    • Le filtre de 3 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du goût et de l'odeur de chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
    • Emballage unique pour que la glacière et le remplisseur de bouteilles soient expédiés ensemble.

    Spécification
    • Keywords: Bottle Filling Station, ezH2O® Bottle Filling Station, ADA Cooler, Bi-Level ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, disposable bottles, space-saving cooler, Electronic Bottle Filler Sensor, elkay bi level water fountain, elkay lzstl8wssk, how to reset elkay filter light, elkay bi level drinking fountain with bottle filler, high low water fountain, ada high low water fountain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers