Publier vos produits
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSSP-W1 Elkay Enhanced Connected Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau connectée améliorée avec refroidisseur à deux niveaux conforme aux normes ADA, en acier inoxydable haute capacité et à enroulement par le haut. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre, connexion au cloud, économies d'énergie, eau fraîche, FillSafe™, filtration, Green Ticker™, utilisation mains libres, flux laminaire, nouveau produit, indicateur visuel de filtration, vidange rapide, changement de filtre facile. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Accessoire : ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Le couvercle rabattable permet un accès facile au filtre par l'avant et le côté du réfrigérateur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute.
    • Le filtre inclus de 6 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF 42, 53 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des particules de classe 1, du goût et de l'odeur de chlore.
    • Un tableau de bord connecté permet aux responsables des installations de surveiller l'état des filtres sur l'ensemble des unités, facilitant ainsi la planification et l'anticipation des remplacements de filtres.
    • Programmez les vidanges depuis votre ordinateur, avec un enregistrement automatique pour garantir la conformité et la sécurité.
    • Gagnez du temps et de l'énergie en consultant le nombre de bouteilles économisées dans tous les logements du bâtiment ou du campus.
    • Visualisez en un coup d'œil le volume d'eau consommé et gaspillé, pour toutes les unités connectées.
    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau glacée
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Une série intuitive de voyants LED bleus indique avec précision l'état du filtre, assurant ainsi à tous les utilisateurs que le système filtre correctement les contaminants.
    • Le système reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet les voyants LED en bleu.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    Spécification
    • keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSSP-W1
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.52
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)89
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains and Water Coolers
    • Numéro OmniClass23-31 31 11
    • Titre OmniClassDrinking Fountain With Coolers