Publier vos produits
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
    Elkay

    LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles Elkay Pro Filtration™ et refroidisseur à deux niveaux conforme aux normes ADA, gris acier inoxydable. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, éclairage encastré, rinçage automatique du filtre, réinitialisation automatique de l’état du filtre, économies d’énergie, filtration, indicateur de niveau de filtration Green Ticker™, utilisation mains libres, flux laminaire, système de filtration Pro, système de vidange Real Drain, niche en acier inoxydable, changement de filtre rapide par le haut, indicateur visuel de niveau de filtre, connexion au cloud, couvercle d’écran en verre trempé. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir avant et latéral. Installation murale, pour une utilisation en intérieur, desservant 2 stations.

    Caractéristiques:

    • La capacité de filtration ultra-rapide de 10 000 gallons contribue à prolonger la durée de fonctionnement et à réduire la fréquence de maintenance, ce qui est idéal pour les environnements à fort trafic.
    • Filtration certifiée : Certifiée par IAPMO R&T selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des kystes, de l’amiante, de la turbidité, des particules de classe 1, du chlore, ainsi que du goût et des odeurs, et conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour l’absence de plomb. Filtre FLP4 également disponible pour la réduction totale des PFAS (PFAS totaux tels que définis par la norme NSF/ANSI 53).
    • Remplacement des filtres par le haut : Changez les filtres en quelques secondes par le haut, ce qui minimise le temps de maintenance et les interruptions du système.
    • Filtration haute capacité : Offre une durée de vie des filtres supérieure aux normes de l’industrie, prolongeant ainsi le temps de fonctionnement et réduisant la fréquence de remplacement des filtres.
    • Connectivité intelligente : Suivez à distance l’état du filtre, anticipez la maintenance, rincez l’unité et surveillez les bouteilles économisées pour des informations sur le développement durable.
    • Démarrage automatique des filtres : reconnaît les nouveaux filtres, réinitialise automatiquement les voyants d’état et purge le circuit d’eau, réduisant ainsi le temps et la main-d’œuvre d’installation.
    • Affichage interactif : L’écran LCD bleu affiche la capacité de filtration restante et le nombre de bouteilles de 590 ml (20 oz) économisées, permettant ainsi aux équipes d’anticiper la maintenance et d’éviter les temps d’arrêt imprévus.

    Contactez Elkay

    Spécification
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSSPRO
    • Famille de produitsFILTRATION
    • Groupe de produitsezH20 Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire