Publier vos produits
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    Traduit par Google,

    Évier de cuisine à un compartiment, à poser au sol, en acier inoxydable Rigidbilt®, dimensions : 84 cm x 75,5 cm x 32,5 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L’évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 41 mm de diamètre extérieur, munis d’embouts profilés réglables jusqu’à 25 mm.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    • Caractéristiques:
    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Grands compartiments d'évier emboutis, inclinés pour faciliter l'écoulement.
    • Coins arrondis à rayon de 3-1/2" dessinés sans joint apparent.
    • Surfaces exposées fondues en une finition satinée et brillante.
    • Les égouttoirs renforcés par des profilés en acier ont une pente conique pour l'écoulement de l'eau.
    • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés pour résister à la saleté et aux taches.
    • Crédence de 2 pouces d'épaisseur pour permettre le passage de la plomberie.
    • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
    • Pieds tubulaires en acier inoxydable avec supports en croix.
    • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".

    Spécification
    • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Stainless Steel Scullery Sinks, Single Drain Board Scullery Sink, Scullery Sink Faucet, elkay scullery sink, scullery sink drain​, stainless scullery sink, scullery sink with drainboard​, draining boards for sinks

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RNSF81242
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsRigidbilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)42.25
    • Largeur (pouces)29.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers