Publier vos produits
RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8124LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 63" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Traduit par Google,

    Évier de cuisine Rigidbilt® en acier inoxydable, 84 x 75,5 x 32,5 cm, à un compartiment, à poser au sol, avec égouttoir. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie, il est doté d'une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 41 mm de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 25 mm.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Grands compartiments d'évier emboutis, inclinés pour faciliter l'écoulement.
    • Coins arrondis à rayon de 3-1/2" dessinés sans joint apparent.
    • Surfaces exposées fondues en une finition satinée et brillante.
    • Les égouttoirs renforcés par des profilés en acier ont une pente conique pour l'écoulement de l'eau.
    • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés pour résister à la saleté et aux taches.
    • Crédence de 2 pouces d'épaisseur pour permettre le passage de la plomberie.
    • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
    • Pieds tubulaires en acier inoxydable avec supports en croix.
    • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".
    Spécification
    • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Scullery Sink with Drainboard, kitchen sink, laundry sinks, commercial sinks, Type 304 stainless steel, Stainless steel tubular legs, Buffed Satin finish, Center
      drain placement,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RNSF8124LR2
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsRigidbilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)42.25
    • Largeur (pouces)29.75
    • Profondeur (pouces)63
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers