Publier vos produits
RNSF82362 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 47-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
RNSF82362 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 47-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF82362 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 47-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Évier de cuisine double compartiment Elkay Rigidbilt en acier inoxydable, RNSF82362, dimensions : 120 cm x 75,5 cm x 32,5 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L’évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 41 mm de diamètre extérieur, munis d’embouts profilés réglables jusqu’à 25 mm.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Grands compartiments d'évier emboutis, inclinés pour faciliter l'écoulement.
    • Coins arrondis à rayon de 3-1/2" dessinés sans joint apparent.
    • Surfaces exposées fondues en une finition satinée et brillante.
    • Les égouttoirs renforcés par des profilés en acier ont une pente conique pour l'écoulement de l'eau.
    • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés pour résister à la saleté et aux taches.
    • Crédence de 2 pouces d'épaisseur pour permettre le passage de la plomberie.
    • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
    • Pieds tubulaires en acier inoxydable avec supports en croix.
    • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".

    Spécification
    • Keywords: Rigidbilt Stainless Steel, Floor, Scullery Sink, Mount Double Compartment Scullery Sink, laundry sinks, Stainless steel tubular legs, sink compartments, Steel channel-reinforced drainboards, kitchen sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RNSF82362
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsRigidbilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)42.25
    • Largeur (pouces)29.75
    • Profondeur (pouces)47.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)166
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks