Publier vos produits
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
    Elkay

    RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    RNSF8236LR2 Évier de cuisine double compartiment Elkay Rigidbilt® en acier inoxydable, 77-1/4 po x 29-3/4 po x 12-3/4 po, à poser au sol, avec égouttoir. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie, il est doté d'une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 1-5/8 po de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 1 po.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Grands compartiments d'évier emboutis, inclinés pour faciliter l'écoulement.
    • Coins arrondis à rayon de 3-1/2" dessinés sans joint apparent.
    • Surfaces exposées fondues en une finition satinée et brillante.
    • Les égouttoirs renforcés par des profilés en acier ont une pente conique pour l'écoulement de l'eau.
    • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés pour résister à la saleté et aux taches.
    • Crédence de 2 pouces d'épaisseur pour permettre le passage de la plomberie.
    • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
    • Pieds tubulaires en acier inoxydable avec supports en croix.
    • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".

    Spécification
    • Keywords: elkay scullery sink, scullery sinks, 3 compartment scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, stainless steel scullery sink​, scullery sink with drainboard, laundry sinks, commercial sinks, Stainless Steel Utility Sink, two-bowl kitchen and bar sinks, sink compartments

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RNSF8236LR2
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsRigidbilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42.25
    • Largeur (pouces)29.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks