Évier de cuisine Sturdibilt® en acier inoxydable, 183 cm x 70 cm x 36 cm, à poser au sol, à un seul compartiment et avec égouttoir. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie, il est doté d'une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 4,1 cm de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 2,5 cm.
Conformité:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
Caractéristiques:
- Acier inoxydable de calibre 14, type 304.
- Construction à compartiments soudés à angles droits.
- La conception distinctive du rebord du canal avec un tablier de 2 pouces minimise les débordements.
- Compartiments de 14 pouces de profondeur.
- Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec une pente de 45 degrés pour résister à la saleté.
- Égouttoir et compartiments de l'évier inclinés pour faciliter l'écoulement.
- Ouverture de drainage de 3-1/2".
- Évier poli pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
- Évier soutenu par (4) pieds tubulaires réglables en acier inoxydable LK251.
- 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".