Publier vos produits
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
    Elkay

    STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler

    Traduit par Google,

    Kit d'assemblage du panneau arrière de filtration Reverse Pro pour refroidisseurs à deux niveaux avec remplissage de bouteilles. Dimensions hors tout : 39 po x 1/2 po x 54 po.

    Caractéristiques:

    • À utiliser avec les combinaisons de remplisseuse/refroidisseur de bouteilles à deux niveaux inversés Pro Filtration
    • Construction en acier inoxydable durable et attrayante
    • Masque les imperfections de la surface des murs et effectue des travaux de rénovation murale.
    • Offre une certaine protection contre les éclaboussures pour les murs en plaques de plâtre et les constructions similaires.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STLRBFUP-PRO
    • Famille de produitsACCESSORY
    • Groupe de produitsAccess/Wall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)54
    • Largeur (pouces)0.5
    • Profondeur (pouces)39
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire