Publier vos produits
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
    Elkay

    SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink

    Traduit par Google,

    Évier de bar à cuve unique encastré sous plan, en céramique réfractaire blanche, 41,8 cm x 48 cm x 23 cm. Moulé en céramique réfractaire fine et recouvert d'un émail porcelaine résistant, cet évier offre une finition non poreuse et antitache. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde centrale arrière.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • MATÉRIAU EN ARGILE RÉFRIGÉRÉE : L'évier est fabriqué artisanalement en argile réfractaire fine et présente une surface lisse.
    • DURABLE : Le matériau est cuit à haute température pour une durabilité accrue. La surface est résistante aux rayures et aux taches.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • RACCORDS D'ÉVACUATION : Les éviers en céramique utilisent des raccords d'évacuation standard ; vendus séparément
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 21 pouces.
    Spécification
    • keywords: EXPLORE, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWU1517WH
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsExplore Fine Fireclay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.13
    • Largeur (pouces)18.92
    • Profondeur (pouces)16.42
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)33.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers