Publier vos produits
SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White
SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White
SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White
SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White
SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White
SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White
SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White
    Elkay

    SWUF13018CBWH Fireclay 30" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Workstation Sink Kit White

    Traduit par Google,

    Évier de ferme à une cuve, blanc, en argile réfractaire (84 x 48 x 24,5 cm). Moulé en argile réfractaire fine et recouvert d'un émail porcelaine résistant, cet évier offre une finition non poreuse et antitache. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • Accessoire:
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • STYLE FERMIÈRE : Le matériau de l'évier se prolonge sur le panneau avant, ajoutant une touche d'élégance à votre cuisine.
    • DESIGN RÉVERSIBLE : L’évier peut être installé avec une façade plate traditionnelle ou avec une frise décorative sur le dessus.
    • MATÉRIAU EN ARGILE RÉFRIGÉRÉE : L'évier est fabriqué artisanalement en argile réfractaire fine et présente une surface lisse.
    • DURABLE : Le matériau est cuit à haute température pour une durabilité accrue. La surface est résistante aux rayures et aux taches.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : 91,4 cm (36 po) minimum. Un meuble sur mesure avec cadre de support intérieur est requis pour une installation correcte.
    • PLANCHE À DÉCOUPER INCLUSE : La planche à découper en bois sur mesure coulisse le long d’un rebord intégré, optimisant ainsi l’espace disponible et transformant l’évier en plan de travail.
    • LE KIT COMPREND : un évier ESWUF13318CBWHG, une planche à découper LKCB1217WW, une grille de fond LKBG2813SS, une bonde LK99FC et un kit de nettoyage LKCLKIT.
    Spécification
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front, Work Station

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWUF13018CBWH
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsExplore Fine Fireclay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)18.11
    • Profondeur (pouces)29.91
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)90
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers