Publier vos produits
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
    Elkay

    SWUF13320CBWH Fireclay 33" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit

    Traduit par Google,

    Évier de ferme à une cuve, blanc, en argile réfractaire (84 x 48 x 24,5 cm). Moulé en argile réfractaire fine et recouvert d'un émail porcelaine résistant, cet évier offre une finition non poreuse et antitache. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde positionnée au centre à droite.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2 ; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • STYLE FERMIÈRE : Le matériau de l'évier se prolonge sur le panneau avant, ajoutant une touche d'élégance à votre cuisine.
    • DESIGN RÉVERSIBLE : L’évier peut être installé avec une façade plate traditionnelle ou avec une bande décorative sur le dessus.
    • MATÉRIAU EN ARGILE RÉFRIGÉRÉE : L'évier est fabriqué artisanalement en argile réfractaire fine et présente une surface lisse.
    • DURABLE : Le matériau est cuit à haute température pour une durabilité accrue. La surface est résistante aux rayures et aux taches.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : 91,4 cm (36 po) minimum. Un meuble sur mesure avec cadre de support intérieur est requis pour une installation correcte.
    • PLANCHE À DÉCOUPER INCLUSE : La planche à découper en bois sur mesure coulisse le long d’un rebord intégré, optimisant ainsi l’espace disponible et transformant l’évier en plan de travail.
    • LE KIT COMPREND : un évier SWUF13320, une planche à découper LKCB1218HW, une grille de fond LKOBG3015SS, une bonde LK99FC et un kit de nettoyage LKCLKIT ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWUF13320CBWH
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsExplore Fine Fireclay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.12
    • Largeur (pouces)18.81
    • Profondeur (pouces)32.99
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers