Publier vos produits
SWUF2520WHFLC Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF2520WHFLC Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF2520WHFLC Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF2520WHFLC Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF2520WHFLC Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
SWUF2520WHFLC Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White
    Elkay

    SWUF2520WHFLC Fireclay 24-7/16" x 19-11/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet White

    Traduit par Google,

    Évier de ferme à une cuve en céramique réfractaire blanche (62,1 cm x 50,3 cm x 23,2 cm) avec robinet à filtre. Moulé en céramique réfractaire fine et recouvert d'un émail porcelaine résistant, cet évier offre une finition non poreuse et antitache. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde centrale.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2 ; ASME A112.18.1 ; ASME A112.18.2
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.1; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • STYLE FERMIÈRE : Le matériau de l'évier se prolonge sur le panneau avant, ajoutant une touche d'élégance à votre cuisine.
    • DESIGN RÉVERSIBLE : L’évier peut être installé avec une façade plate traditionnelle ou avec une bande décorative sur le dessus.
    • MATÉRIAU EN ARGILE RÉFRIGÉRÉE : L'évier est fabriqué artisanalement en argile réfractaire fine et présente une surface lisse.
    • DURABLE : Le matériau est cuit à haute température pour une durabilité accrue. La surface est résistante aux rayures et aux taches.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : 27 pouces minimum. Un meuble sur mesure avec un cadre de support intérieur est requis pour une installation correcte.
    • ROBINET 2 EN 1 : Obtenez de l’eau potable fraîche et filtrée directement depuis votre évier grâce à sa commande simple à une seule poignée.
    • L'ENSEMBLE COMPREND : un évier SWUF2520WH, un robinet LKAV7051FCR avec filtre inclus, une grille de fond LKBG2217SS et une bonde LK99FC ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front, White Sink
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWUF2520WHFLC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsExplore Fine Fireclay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.13
    • Largeur (pouces)19.68
    • Profondeur (pouces)24.44
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)71
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers