Publier vos produits
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
    Elkay

    SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink

    Traduit par Google,

    Évier de ferme double cuve égale en céramique réfractaire blanche, 84 x 50,5 x 23 cm. Moulé en céramique réfractaire fine et recouvert d'un émail porcelaine résistant, cet évier offre une finition non poreuse et antitache. Isolation acoustique naturelle et bonde centrale.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • STYLE FERMIÈRE : Le matériau de l'évier se prolonge sur le panneau avant, ajoutant une touche d'élégance à votre cuisine.
    • DESIGN RÉVERSIBLE : L’évier peut être installé avec une façade plate traditionnelle ou avec une bande décorative sur le dessus.
    • MATÉRIAU EN ARGILE RÉFRIGÉRÉE : L'évier est fabriqué artisanalement en argile réfractaire fine et présente une surface lisse.
    • DURABLE : Le matériau est cuit à haute température pour une durabilité accrue. La surface est résistante aux rayures et aux taches.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOLS EXTRA PROFONDS : Les bols de grande capacité offrent plus d’espace intérieur pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • RACCORDS D'ÉVACUATION : Les éviers en céramique utilisent des raccords d'évacuation standard ; vendus séparément
    • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : 91,4 cm (36 po) minimum. Un meuble sur mesure avec cadre de support intérieur est requis pour une installation correcte.
    Spécification
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWUF32189WH
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsExplore Fine Fireclay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.13
    • Largeur (pouces)19.94
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)97
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers