Publier vos produits
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide
    Elkay

    SWUF3320WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Workstation Sink with Aqua Divide

    Traduit par Google,

    Évier de ferme à double cuve 60/40 en céramique réfractaire, blanc, 84 x 50,6 x 23,3 cm (33 x 19-15/16 x 9-3/16 po). Moulé en céramique réfractaire fine et recouvert d'un émail porcelaine durable, cet évier offre une finition non poreuse et résistante aux taches. Il bénéficie d'une isolation acoustique naturelle et d'une bonde centrale.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • STYLE FERMIÈRE : Le matériau de l'évier se prolonge sur le panneau avant, ajoutant une touche d'élégance à votre cuisine.
    • DESIGN RÉVERSIBLE : L’évier peut être installé avec une façade plate traditionnelle ou avec une bande décorative sur le dessus.
    • MATÉRIAU EN ARGILE RÉFRIGÉRÉE : L'évier est fabriqué artisanalement en argile réfractaire fine et présente une surface lisse.
    • DURABLE : Le matériau est cuit à haute température pour une durabilité accrue. La surface est résistante aux rayures et aux taches.
    • DEUX BOLS DE TAILLES DIFFÉRENTES : Utilisez les bols indépendamment ; lavez la vaisselle d’un côté, tout en gardant l’autre bol disponible pour les petites tâches.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOLS EXTRA PROFONDS : Les bols de grande capacité offrent plus d’espace intérieur pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • RACCORDS D'ÉVACUATION : Les éviers en céramique utilisent des raccords d'évacuation standard ; vendus séparément
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : 91,4 cm (36 po) minimum. Un meuble sur mesure avec cadre de support intérieur est requis pour une installation correcte.
    • PLANCHE À DÉCOUPER INCLUSE : La planche à découper en bois sur mesure coulisse le long d’un rebord intégré, optimisant ainsi l’espace disponible et transformant l’évier en plan de travail.
    Spécification
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWUF3320WH
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsExplore Fine Fireclay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.12
    • Largeur (pouces)19.92
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)99.21
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers