Publier vos produits
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTLR8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLR8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Reverse Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® antivandalisme et refroidisseur inversé à deux niveaux, en acier inoxydable réfrigéré non filtré. Capacité de refroidissement de 8 litres.
    Débit en gallons par heure (GPH) d'eau potable à 50 °F, calculé à partir d'une eau d'entrée à 80 °F et d'une température ambiante de 90 °F, conformément à la norme ASHRAE 18. Les caractéristiques doivent
    Ce système comprend les technologies Green Ticker™, flux laminaire, système de drainage Real Drain et résistance au vandalisme. Il est fourni avec un robinet antivandalisme. Le remplissage des bouteilles est assuré par un bouton électronique, et le robinet mécanique est activé par un bouton frontal. Le produit est conçu pour une installation murale et convient à une utilisation intérieure et extérieure. Il dessert 2 stations. L'appareil est certifié conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements d'enseignement et les centres de loisirs intérieurs.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRCTLR8WSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.81
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)36.12
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)99
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire