Publier vos produits
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Traduit par Google,

    Variateur 315GLE PLUS encastré. Le niveau minimum du gradateur peut être augmenté pour que les luminaires donnent une lumière visible. Gradateur à transistor avec contrôle du front descendant. Démarrage en douceur. Contrôle la lumière incandescente, les lampes halogènes 230 V et la plupart des types de transformateurs électroniques pour l'éclairage halogène basse tension. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Couleur Noir

    Spécification
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO03766
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsDimmers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)25
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enLettonie
    • Poids net (Kg)0.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000025
    • Nom ETIMDimmer
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17 13
    • Titre OmniClassDimmers
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL