Publier vos produits
Minera - Oil distribution transformers EU548
Minera - Oil distribution transformers EU548

    Minera - Oil distribution transformers EU548

    4.5 sur 5 étoiles4.5(56 Avis)
    Traduit par Google,
    Les transformateurs immergés dans l'huile jusqu'à 3,15 MVA, 36 kV, 50/60 Hz de la gamme Minera sont disponibles en :
    • Unités triphasées (monophasé disponible sur demande)
    • Avec des puissances allant jusqu'à 3,15 kVA, 36 kV, 50/60 Hz
    • Avec conservateur ou type hermétique
    • Au sol, sur socle ou sur poteau
    • Refroidissement naturel (ONAN), air forcé (ONAF) ou autre type de refroidissement sur demande
    • Avec des niveaux de bruit ou de perte normaux ou faibles
    https://schneider-electric.box.com/s/83ba2dptl4hmfmamst70i4j59xluwbhp
    Spécification
      • Rated power from 50kVA up to 2.5 MVA
      • Rated power insulation level up to 36 kV (other rated level on request)
      • Rated frequency 50 or 60 Hz
      • Mineral oil insulating liquid
      • Hermetically sealed or breathing with conservator
      • Naturally cooled (ONAN) or air forced (ONAF) on request
      • Conventional losses or high efficiency ranges
      • Off-Circuit Tap Changer (OCTC) or On-Load Tap Changer (OLTC) on request
      • Specific designs:
      • Low flammability dielectric liquids (Vegeta or Siltrum ranges)
      • Compact design (Siltrim range)
      • Hazardous zones (ATEX Transformers range)
      • Recitifier feeder (Rectifier Transformers range)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.minera
    • Famille de produitsTransformers
    • Groupe de produitsMinera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Numéro OmniClass23-35 13 15
    • Titre OmniClassElectrical Network Transformers