Publier vos produits
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 sur 5 étoiles4.3(39 Avis)
    Traduit par Google,

    Prise de courant simple PLUS montage encastré. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de recouvrement et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : Blanc polaire RAL9010.

    Spécification
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO03775
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)31
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL