Publier vos produits
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Prise double version basse PLUS encastrable. La prise ne dépasse que de 11 mm du mur et le montage nécessite 1½ boîtes. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : blanc polaire.

    Spécification
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO03778
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)107
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)31
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL