Publier vos produits
PLUS switch 2-circuits screwless PW RAL9010
PLUS switch 2-circuits screwless PW RAL9010
PLUS switch 2-circuits screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 2-circuits screwless PW RAL9010

    4.1 sur 5 étoiles4.1(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Interrupteur 2 allumages PLUS encastré avec contacts à pincement. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Le cadre de couverture peut également être fixé avec des vis. Diamètre de montage 60mm. Également prévu pour un montage combiné. Profondeur de montage 21 mm. Livré sans griffes de fixation. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Couleur Blanc polaire RAL9010.

    Spécification
    • E-nr. 1848116

      16A, 250V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO03890
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)11.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL