Publier vos produits
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Minuterie avec prise 1 voie dans le même boîtier. Pour montage encastré dans un boîtier d'appareil standard. Dans une boîte d'appareil standard de 45 mm, la prise dépasse, mais dans une boîte de 60 mm de profondeur, la partie prise est également complètement encastrée. Temps réglables 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h. Avec un bouton poussoir supplémentaire, vous pouvez contrôler la minuterie à partir d'un emplacement externe. La couleur noire.

    Spécification
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04459
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001594
    • Nom ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL