Publier vos produits
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Traduit par Google,

    Prises de table avec installation soignée, prise de table 1xSchuko 1xUSB Type A (5V, 3,1A), grise avec câble de raccordement de 2 m. Très facile à installer, livré avec un couvercle transparent qui protège de la poussière et des éclaboussures. Monté dans tous les types de surfaces de table, s'intègre aussi bien dans un environnement public tel qu'un bureau que dans un plan de travail domestique. Perçage Ø 60mm.

    Spécification
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04462
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsUSB Outlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)69
    • Profondeur (mm)69
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.43
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC002759
    • Nom ETIMDesk connecting unit
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets