Publier vos produits
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Prise de courant triple encastrée RS. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de recouvrement en thermoplastique sans halogène. Livré sans cadre combiné. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : Blanc polaire.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04477
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)142
    • Profondeur (mm)31
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001025
    • Nom ETIMTrip indicator
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL