Publier vos produits
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS keycard switch screw PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Interrupteur à carte-clé PLUS avec lumière, montage encastré. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Vissage des conducteurs avec pince de levage. Toutes les cartes-clés avec max. une largeur de 54 mm peut être utilisée. Peut être connecté comme 1 pôle, 2 pôles et avec fonction de signalisation. Profondeur de montage 11,5 mm. Couleur Blanc polaire.

    Spécification
    • E-nr. 1848059
      230V, 50Hz, 16A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04624
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)11.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 00
    • Titre OmniClassElectrical Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL