Publier vos produits
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005

    Traduit par Google,

    Prise de courant triple PLUS montage encastré. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de recouvrement en thermoplastique sans halogène. Livré sans cadre combiné. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. La couleur noire.

    Spécification
    • E-nr. 1848490
      230V, 50Hz, 16A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04806
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)142
    • Profondeur (mm)31
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001025
    • Nom ETIMTrip indicator
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe