Publier vos produits
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005

    Traduit par Google,

    Cadre combiné 2x2-gang PLUS. Cadre combiné à double rangée, 2x2 trous, pour tous les appareils ELKO PLUS avec plaque centrale 56x56mm. Les nervures entre les trous sont amovibles, ce qui permet le montage de prises 3 voies. Avec les boîtes rouges et les entretoises de 71 mm d'ELKO, il est facile de monter les appareils à la fois horizontalement et verticalement. La couleur noire.

    Spécification
    • 1848792
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO05241
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsFrames
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)10.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.185
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL