Publier vos produits
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Prise de courant simple encastrée RS. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de recouvrement et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : blanc pur.

    Spécification
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07241
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)31
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL