Publier vos produits
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Traduit par Google,

    Boîte d'angle complète avec cadre combiné 2 postes RS16. Pour montage en saillie sous les placards ou dans les angles. Convient pour les interrupteurs, les prises de courant ou les appareils à faible courant, etc. En tant qu'accessoire, il existe un serre-câble. Couleur PureWhite.

    Spécification
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07273
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsSurface box
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)60
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000080
    • Nom ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • Nom UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Code UNSPSC391213
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Description de l'Uniclass 2015Surface boxes
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL