Publier vos produits
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    Traduit par Google,

    Prise de courant plafond DCL RS, montage avec contacts à pincement. DCL signifie Device for Connection of Luminaires, et est un système de prise et de prise pour connecter l'équipement d'éclairage fixe. La prise de lampe DCL pour plafond s'adapte à tous les boîtiers de plafond ELKO. Charge maximale sur le crochet de toit 15 kg. Couleur PureWhite.

    Spécification
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07330
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsDCL Outlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)31
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Nom UNSPSCLamp sockets
    • Code UNSPSC39111803
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Description de l'Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL