Publier vos produits
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Traduit par Google,

    Variateur volant, plaque centrale et écrou central à monter sur variateur RS existant 315 GLE etc. Couleur PureWhite.

    Spécification
    • 1363165

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07344
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsDimmers RS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    • Largeur (mm)56
    • Profondeur (mm)11.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000011
    • Nom ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17 13
    • Titre OmniClassDimmers
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL