Publier vos produits
UPS Galaxy VX 3 phase 500-625-750-1000kVA
UPS Galaxy VX 3 phase 500-625-750-1000kVA
UPS Galaxy VX 3 phase 500-625-750-1000kVA
UPS Galaxy VX 3 phase 500-625-750-1000kVA

    UPS Galaxy VX 3 phase 500-625-750-1000kVA

    Traduit par Google,
    Protection de l'alimentation triphasée hautement efficace et évolutive avec des modes de fonctionnement flexibles, pour les grandes installations, les centres de données et les applications critiques de l'entreprise. 500 à 1000kVA 400V ; 480V
    Spécification
    • 1000 kW Expandable, N+1 (400V [IEC]),500 kW, 625 kW, 750 kW, 1000 kW, (480V [UL]). The Galaxy VX UPS is a highly efficient, scalable, flexible extension of the Schneider Electric Galaxy V-Series solutions for data center and industrial applications. Galaxy VX uses innovative features, including patented 4-level inverters and ECOnversion mode, to lower energy costs and meet changing business requirements. Galaxy VX provides N+1 redundancy at full capacity and delivers excellent power quality in demanding electrical environments, with a wide input voltage window, robust overload capacity, and power factor corrected input that eliminates oversizing of upstream gear. The Galaxy VX also links to facility monitoring systems such as the Schneider Electric StruxureWare for Data Center solution. Galaxy VX features a touch-screen display, top and bottom cable entry, full front service access, no rear clearance requirement, Smart Power Test (SPoT), and start-up service for efficient deployment. With support for traditional battery solutions as well as Lithium Ion and flywheel energy storage solutions, Galaxy VX provides the performance and flexibility required by today’s large data centers and mission critical applications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UPS_Galaxy_VX_500_625_750_1000kVA
    • Famille de produitsPower Quality
    • Groupe de produitsUPS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enInde
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCElectrical or power regulators
    • Code UNSPSC39121009
    • Code Uniclass 2015Ss_75_50_45
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical protection systems
    • Numéro OmniClass23-35 25 17
    • Titre OmniClassElectrical Power Protection Modules
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems