Publier vos produits
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Traduit par Google,

    Boîte d'installation 4 stubs c/c 60 pour montage encastré. Équipé d'anneau télescopique autoréglable et de 4 embouts pour tubes de 16 et 20 mm. Peut être complété par des talons sur tous les côtés. Livré avec couvercle en plâtre et goujons avec bouchon d'étanchéité. Sans halogène. La couleur rouge.

    Spécification
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07391
    • Famille de produitsRED boxes
    • Groupe de produitsBoxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)45
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)0.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC002601
    • Nom ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nom UNSPSCElectrical boxes
    • Code UNSPSC39121303
    • Numéro OmniClass23-35 33 15 13
    • Titre OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL