Publier vos produits
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Traduit par Google,

    Boîte d'installation 1½ pour version basse DSO 4 embouts c/c 60. Livré avec couvercle en plâtre. Les stubs peuvent gérer des tubes de 16 et 20 mm. Utilisé lors du montage de prises murales basses ELKO. Lors du forage, le modèle de dose ELKO peut être utilisé. Peut être complété par des anneaux d'extension de 6 mm. Sans halogène. La couleur rouge.

    Spécification
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07397
    • Famille de produitsRED boxes
    • Groupe de produitsBoxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)45
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)0.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC002601
    • Nom ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nom UNSPSCElectrical boxes
    • Code UNSPSC39121303
    • Numéro OmniClass23-35 33 15 13
    • Titre OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL