Publier vos produits
1-pole/two-way switch Ocean Plastic PLUS screwless BLACK RAL9005
1-pole/two-way switch Ocean Plastic PLUS screwless BLACK RAL9005
1-pole/two-way switch Ocean Plastic PLUS screwless BLACK RAL9005
1-pole/two-way switch Ocean Plastic PLUS screwless BLACK RAL9005
1-pole/two-way switch Ocean Plastic PLUS screwless BLACK RAL9005
1-pole/two-way switch Ocean Plastic PLUS screwless BLACK RAL9005
    ELKO

    1-pole/two-way switch Ocean Plastic PLUS screwless BLACK RAL9005

    Traduit par Google,

    Interrupteur va-et-vient PLUS à encastrer avec contacts à pincement. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Le cadre de couverture peut également être fixé avec des vis. Diamètre de montage 60mm. Également prévu pour un montage combiné. Profondeur de montage 11,5 mm. Livré sans griffes de fixation. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Couleur Noir RAL9005.

    ELKO est l'un des principaux fabricants d'équipements d'installation sur le marché nordique. L'entreprise a débuté en 1945, ce qui signifie que nous avons plus de 75 ans d'expérience dans les équipements d'installation nordiques.

    En tant que premier fournisseur de l'industrie, ELKO lance des équipements électriques à partir de plastique marin recyclé. Dans un premier temps, ce sont les produits de la série Plus black qui sont fabriqués en polyamide plus respectueux de l'environnement.

    ELKO promeut une production qui réduit l'impact climatique - à tous les niveaux. Prendre soin des valeurs naturelles fait partie de nous. Maintenant, nous faisons un grand pas en avant et lançons Ocean Plastic, une série d'articles électriques fabriqués à partir de plastique marin recyclé à partir de filets de pêche abandonnés.

    Spécification
    • 1849621

      16A, 250V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO30011
    • Famille de produitsOcean Plastic Plus
    • Groupe de produitsSwitches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)21
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Poids net (Kg)0.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques