Publier vos produits
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
    ELKO

    RS16 night-light / down-light PW RAL9003

    Traduit par Google,

    Orientation / Veilleuse RS encastrable. La veilleuse est une lumière guide pour les couloirs, les salles médicales, les chambres et fournit une lumière guide blanche qui se propage vers le sol. La luminosité peut être ajustée avec un petit tournevis. Connexion vissée. Prévu pour 12, 24V AC/DC et 230V AC. Max 30mA (réglable). Durée de vie 75 000 heures. Profondeur de montage 17 mm. Couleur Blanc pur.

    Spécification
    • E-nr. 1848670
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO30135
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsOrientation lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)17
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000064
    • Nom ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring